Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Til.nro:
- SZ 2560010
- Tuotekuvaus
- Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 2 x M12
2 x M20
3 x M25 - Mitat
- Leveys: 160 mm
Syvyys: 70 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 1
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Number knockouts
- 2
2
3 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,51 kg
- Bruttopaino
- 0,605 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177550254
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- Muovilaippa AE 160x70