Taivutettu laippalevy pursotetulla tiivisteellä ja muovisella harjaslaipalla kaapelien helppoon läpivientiin.
- Til.nro:
- EL 7705035
- Tuotekuvaus
- Taivutettu laippalevy pursotetulla tiivisteellä ja muovisella harjaslaipalla kaapelien helppoon läpivientiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 599 mm
Syvyys: 133,5 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,06 kg
- Bruttopaino
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- DK Laippalevy harjalistalla, KxS: 599x133,5 mm, EL-järjestelmään.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet