Jaettu laippalevy mahdollistaa helpon asennuksen koteloon ja tarjoaa eri asennusmahdollisuuksia. Kaapeleiden helppoon läpivientiin koteloon kytkinliitäntöjen kanssa tai ilman niitä. Laippalevyn erityiset porausaukot takaavat ruuvattaessa automaattisen potentiaalintasauksen. Pultteja, liittimiä tai maadoituskaapelia ei enää tarvita.
- Til.nro:
- SZ 2562450
- Rakenne
- kaksiosainen
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Kun asennus kaapin leveyssuuntaan >760 mm, tarvitaan 2 VP:tä
- Mitat
- Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Sopii tilausnumerolle
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Laippa
- Koko: 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,596 kg
- Bruttopaino
- 0,796 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ Metallinen laippalevy, kaksiosainen, AX-kaappiin, solukumilla, LxS: 339x149 mm, koko 2
- Dokumentaatiot
- Ohjeet