- Til.nro:
- SZ 2563450
- Rakenne
- kaksiosainen
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Kun asennus kaapin leveyssuuntaan >760 mm, tarvitaan 2 VP:tä
- Mitat
- Leveys: 447 mm
Syvyys: 149 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Sopii tilausnumerolle
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Laippa
- Koko: 3
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
SZ Metallinen laippalevy, kaksiosainen, AX-kaappiin, solukumilla, LxS: 447x149 mm, koko 3