Jaettu laippalevy mahdollistaa helpon asennuksen koteloon ja tarjoaa eri asennusmahdollisuuksia. Kaapeleiden helppoon läpivientiin koteloon kytkinliitäntöjen kanssa tai ilman niitä. Laippalevyn erityiset porausaukot takaavat ruuvattaessa automaattisen potentiaalintasauksen. Pultteja, liittimiä tai maadoituskaapelia ei enää tarvita.
- Til.nro:
- SZ 2565450
- Rakenne
- kaksiosainen
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Kun asennus kaapin leveyssuuntaan >760 mm, tarvitaan 2 VP:tä
- Mitat
- Leveys: 301 mm
Syvyys: 221 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Sopii tilausnumerolle
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Laippa
- Koko: 5
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,95 kg
- Bruttopaino
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ kaksiosainen laippalevy, terästä, AX:lle, solukumilla, 301x221 mm, koko 5
- Dokumentaatiot
- Ohjeet