Metallinen laippalevy metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Til.nro: AX 2575100

Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.

Til.nro:
AX 2575100
Tuotekuvaus
Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
2 x M12
10 x M16
8 x M20
10 x M25
2 x M32
4 x M40
Mitat
Leveys: 301 mm
Syvyys: 221 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Laippa
Koko: 5
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 12K
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,795 kg
Bruttopaino
0,806 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177925106
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ metallinen läpivientilevy, RAL7035, AX koteloille, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 301x221 mm LxS, koko 5
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot