Monikaapeliholkit

Til.nro: SZ 2411.506

Useamman yksittäisen johtimen luotettavaan sisäänvientiin saman läpivientiholkin kautta.

Til.nro:
SZ 2411.506
Rakenne
Koko M25
Tuotekuvaus
Useamman yksittäisen johtimen luotettavaan sisäänvientiin saman läpivientiholkin kautta.
Materiaali
Neoprene
Maks. kaapelihalkaisija
5 mm
Kaapelien sisäänvienti
Läpivientiholkkien määrä: 4
Maks. kaapelihalkaisija: 5 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
0,075 kg
Bruttopaino
0,1 kg
Tullitariffinimike
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421