Läpivientiholkit valokuitutekniikalle

Til.nro: DK 7455030

Kaapelien läpivienti erityisen helppoa, sopii erityisen hyvin valokaapelien läpivienteihin, koska vältetään valokuitujen tarpeeton taivuttaminen.

Til.nro:
DK 7455030
Rakenne
kaapelin halkaisijalle 2 x 3 mm
Tuotekuvaus
Tavallinen koko PG 13,5 on varustettu halkaistulla sisätiivisteellä. Tämä mahdollistaa erityisen helpon kaapelien ohjauksen. Sopii erityisen hyvin valokaapelien läpivienteihin, jolloin vältetään valokuitujen tarpeeton taivuttaminen.
Materiaali
Läpivientiholkki: Messinki
Sisätiiviste: Pehmeä PVC-muovi
Pintakäsittely
Läpivientiholkki: galvaanisesti niklattu
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,688 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109