Pohjalevy TP

Til.nro: CM 5001211

Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.

Til.nro:
CM 5001211
Tuotekuvaus
Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pohjan aukko on jaettu 1000, 1200 ja 1600 mm leveissä kaapeissa leveyssuunnassa kaapin tukemiseksi ja kaapelien läpivientiä varten. Se voidaan varustaa eri tavoilla.
Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat
Syvyys: 50 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TS
CM
TP
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,7 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177523159
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
CM pohjalevy L=800:lle S=50mm
Dokumentaatiot
Info sheet