Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
- Til.nro:
- CM 5001222
- Tuotekuvaus
- Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Pohjan aukko on jaettu 1000, 1200 ja 1600 mm leveissä kaapeissa leveyssuunnassa kaapin tukemiseksi ja kaapelien läpivientiä varten. Se voidaan varustaa eri tavoilla.
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
- Mitat
- Syvyys: 250 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TS
CM
TP
Leveys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,54 kg
- Bruttopaino
- 1,64 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177523265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CM pohjalevy L=600:lle S=250mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet