Pohjalevy TP

Til.nro: CM 5001223

Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.

Til.nro:
CM 5001223
Tuotekuvaus
Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pohjan aukko on jaettu 1000, 1200 ja 1600 mm leveissä kaapeissa leveyssuunnassa kaapin tukemiseksi ja kaapelien läpivientiä varten. Se voidaan varustaa eri tavoilla.
Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat
Syvyys: 250 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TS
CM
TP
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,379 kg
Bruttopaino
2,38 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177523272
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
CM pohjalevy L=800:lle S=250mm
Dokumentaatiot
Info sheet