Moduulilevyt TE-kaappeihin

Til.nro: TE 7526785

Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjaa voidaan muunnella tarpeen mukaan.

Til.nro:
TE 7526785
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjan aluetta voidaan muunnella tarpeen mukaan.
Käyttöalueet
Huomioi seuraavat seikat sopivien pohjalevyjen valinnassa:
Kaapin leveys miinus 150 mm
Kaapin syvyys miinus 50 mm
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Mitat
Leveys: 650 mm
Syvyys: 550 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TE
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
Dokumentaatiot
Info sheet