19":n asennustuki Network Cable Organizeriin

Til.nro: DK 5502110

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

Til.nro:
DK 5502110
Tuotekuvaus
19” asennuskomponenttien yksinkertaisempaan kiinnittämiseen asennustason sisälle.
Käyttöalueet
Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
enintään 150 N
Ohje
Tukipinta/kisko 35 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,64 kg
Bruttopaino
0,84 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
19" installation aid, max. load capacity 150 N