- Til.nro:
- TX 7888300
- Hyödyt
- Yksinkertaiseen asennukseen leikkauksen reunaan
- Materiaali
- Muovikannatin ja harjareunus
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0
Harjakset: Muovia, UL 94-HB
- Harjasten pituus
- 70 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TX CableNet
Syvyys: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,511 kg
- Tullitariffinimike
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
TX harjalista, pituus x leveys: 860 mm x 7,6 mm, harjan pituus 70 mm, kaapelin sisääntuloa varten katossa.