- Til.nro:
- SZ 2400910
- Tuotekuvaus
- Valetulla pistokkeella varustetuille kaapeleille ja johtimille. Asennus 24- tai 16-napaiseen pistokeliittimen aukotukseen moduulilevyihin erotusseinille ja metallilaippalevyille.
- Hyödyt
- Yksittäisiä kaapeleita voidaan jälkiasentaa ja vaihtaa tiivistekehystä purkamatta
- Materiaali
- Kehys: Polyamidi
Litteä tiiviste: CR
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Tarvittava aukotus
- 16-nap.
- Number modules 20 x 20
- 8 kpl
- Mitat
- Leveys: 120 mm
Syvyys: 67 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 64
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,105 kg
- Bruttopaino
- 0,11 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177534667
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
-
Pistokeliitäntäkehys 16-nap 32x86 8mod