Tiivistemoduuli tiivistekehys

Til.nro: SZ 2400930

Kaapelien ja johtimien tiivistämiseen tiivistekehystä käytettäessä. Tiivistemoduulit 20 x 20 mm ja 40 x 40 mm ovat yhdisteltävissä samaan kehykseen.

Til.nro:
SZ 2400930
Rakenne
Tiivistemoduuli 20 x 20 mm
Tuotekuvaus
Kaapelien ja johtimien tiivistämiseen tiivistekehystä käytettäessä. Tiivistemoduulit 20 x 20 mm ja 40 x 40 mm ovat yhdisteltävissä samaan kehykseen.
Hyödyt
Tiivistemoduulit pysyvät tiukasti kiinni kaapelissa
Materiaali
Kuori: Polyamidi
Tiiviste: TPE 2
Ohje
1 tiivistemoduuli 40 x 40 mm ≙ 4 tiivistemoduuli 20 x 20 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 64
Kaapelin läpimitalle
6 ‐ 9 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,066 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
Pistokeliitäntämoduli 20x20 6-9mm 10kpl
Dokumentaatiot
Info sheet