Kaapelikouru pystysuoraan TS-profiiliin

Til.nro: TS 8800510

Asennus vertikaaliseen kaappiprofiiliin, kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.

Til.nro:
TS 8800510
Rakenne
Leveys 100 mm, asennetaan kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.
Hyödyt
Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa
Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle
Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
Materiaali
Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Väri
Värisävy RAL 7030
Toimitus
Kaapelikanava kannella
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Ohje
Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 80 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
PC
IW
Korkeus: ≤ 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue
60 °C
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
8,996 kg
Bruttopaino
9,47 kg
Tullitariffinimike
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
TS kouru 100x1800 4kpl/vp
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK