- Til.nro:
- TS 8800540
- Rakenne
- Leveys 100 mm, asennetaan kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.
- Hyödyt
- Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa
- Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle
- Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
- Väri
- Värisävy RAL 7030
- Toimitus
- Kaapelikanava kannella
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Ohje
- Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 80 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
PC
IW
Korkeus: ≤ 1.800 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 60 °C
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 8,192 kg
- Bruttopaino
- 8,623 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
-
TS kouru 100x1600 4kpl/vp