Vedonpoistokulma

Til.nro: CP 6052000

Asennetaan ohjauskoteloon, jossa on tukivarren liitäntä Ø 130 mm tai 120 x 65 mm, kaapelien kiinnitys joko kaarikiinnikkeillä tai nippusiteillä.

Til.nro:
CP 6052000
Tuotekuvaus
Kaapelin alku valittavissa kaarikiinnikkeillä, nippusiteillä 2597.000 tai muilla yleisillä nippusiteillä.
Käyttöalueet
Asennetaan ohjauskoteloon, jossa on asennusaukotus 120 x 65 mm tai Ø 130 mm.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. C-profiilikiskon ja kiinnitysruuvit
Ohje
Kulman korkeus = 25 mm asennetussa C-profiilikiskossa 40 mm.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,146 kg
Bruttopaino
0,156 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177188273
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
CP vedonpoistokulma
Dokumentaatiot
Info sheet