Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7828061

Kaapelien kiinnittämiseen nippusiteillä tai tarralla, kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.

Til.nro:
DK 7828061
Rakenne
sisempään asennustasoon
Tuotekuvaus
Kaapelien ohjaamiseen kaapin rungossa. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan kaappikehyksen tai asennuskehyksen runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.
Käyttöalueet
TS-runkoprofiiliin
TS IT:n profiilikiskojen väliin kaapin syvyydeltä
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
Sopii leveydelle
600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,976 kg
Bruttopaino
1,14 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177235069
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Vedonpoistokiskot sis. TS 600 4kpl