Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7828122

Kaapelien kiinnittämiseen nippusiteillä tai tarralla, kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.

Til.nro:
DK 7828122
Rakenne
ulompaan asennustasoon
Tuotekuvaus
Kaapelien ohjaamiseen kaapin rungossa. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelien vedonpoistokiskot ripustetaan kaappikehyksen tai asennuskehyksen runkoprofiiliin ja ne voidaan varmistaa lisäksi ruuvilla.
Käyttöalueet
TS-runkoprofiiliin
TS IT:n profiilikiskojen väliin kaapin syvyydeltä
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 1.200 mm
Syvyys: 1.200 mm
Sopii leveydelle
1 200 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,016 kg
Bruttopaino
2,217 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
TS Vedonpoistokisko ulkop. VP=4