- Til.nro:
- DK 7858160
- Tuotekuvaus
- TS:ään ja TS IT:n profiilikiskoille kaapin syvyyssuunnassa
- Käyttöalueet
- Kaapelien ohjaukseen kaapin rungossa ja kaapelien vedonpoistoon. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin.
- Kaapelinvedonpoistokiskot voidaan asentaa suoraan 19 tuuman asennusrunkoon taakse poikittain tai kaapin syvyyssuuntaan kahden runkoprofiilin väliin. Lisäruuvikiinnitys varmistaa rakenteen tukevuuden.
- Kiskojen säädettävyys syvyyssuunnassa mahdollistaa pituuden sovittamisen kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Kiinnitystarvikkeet
- Tasojen väli
- 325 ‐ 575 mm
- Ohje
- Kiinnitysmitta + 152 mm = 19":n tasoetäisyys
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,104 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177436107
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
-
Vedonpoistokisko syvyysäädett. 4kpl