Vedonpoistokisko, säädettävä kaapista riippumattomaan asennukseen

Til.nro: DK 7016150

Kaapista riippumattomaan asennukseen, säädettävä kiinnitys 450 - 800 mm kaapelien joustavaan vedonpoistoon, kaksi eri versiota: C-profiilikisko tai T-kisko.

Til.nro:
DK 7016150
Rakenne
T-hammaskisko
Tuotekuvaus
Säädettävä kiinnitys 450 - 800 mm kaapelien joustavaan vedonpoistoon, kaksi eri versiota. Voidaan kiinnittää järjestelmä- tai asennuskiskoon (Chassis) tai suoraan ruuveilla asennuslevyyn ja muihin levyosiin.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
1,043 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK T-hammaskisko, säädettävä 450-800mm