- Til.nro:
- DK 7064110
- Tuotekuvaus
- Järjestelmällistä kaapelien ohjausta varten pienimmät sallitut taivutussäteet säilyttäen sekä ylimääräisten ja ylipituisten kaapelien kokoamiseen. Elementtejä voidaan käyttää valinnan mukaan joko erillisinä tai yhdistettyinä. Ne voidaan koota puoliympyrän tai kokoympyrän muotoon.
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
- Integroitu monitoimireikä kaapelinohjauselementtien kiinnitykseen
- Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE -rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
- Käyttöalueet
- Pystysuoraan kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitysklipsit ja kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,188 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265