- Til.nro:
- DK 7218035
- Rakenne
- Polyamidi: Portaattomasti säädettävä kiinnitysmahdollisuus pitkän reiän ansiosta. Ohjaussankaa DK 7218.035 voidaan käyttää myös 1 U:n kytkentäpaneelissa.
- Tuotekuvaus
- Joustavaan kaapelinohjaukseen, kaksi materiaali- ja kolme kokovaihtoehtoa. Kiinnitysmahdollisuus 482,6 mm (19") kaappeihin ja datajakokaapin kääntökehysprofiiliin, kaikkiin kytkentäpaneeleihin, Data Rackiin ja kaikkiin komponentteihin 25 mm:n DIN-rasterissa.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Korkeus: 44 mm
Syvyys: 70 mm
- Sopii:
- Leveys: 482,6 mm
- Sopii leveydelle
- 482,6 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,18 kg
- Bruttopaino
- 0,189 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177167018
- ECLASS 8.0
- 27400604