Ohjaussanka, muovia

Til.nro: DK 7228035

Joustavaan kaapelinohjaukseen, kaksi materiaalia, kolme mittavaihtoehtoa, kiinnitys 482,6 mm (19")-kaappiin ja -kääntökehysprofiiliin, kytkentäpaneeleihin, Data Rackiin ja 25 mm DIN-rasterin komponentteihin.

Til.nro:
DK 7228035
Rakenne
Polykarbonaatti: Erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia. Kiinnitettäessä 45° kulmaan kaapelinohjaussanka voidaan kiinnittää 1 U:n paneelin.
Tuotekuvaus
Joustavaan kaapelinohjaukseen, kaksi materiaali- ja kolme kokovaihtoehtoa. Kiinnitysmahdollisuus 482,6 mm (19") kaappeihin ja datajakokaapin kääntökehysprofiiliin, kaikkiin kytkentäpaneeleihin, Data Rackiin ja kaikkiin komponentteihin 25 mm:n DIN-rasterissa.
Materiaali
Polykarbonaatti
Väri
RAL 7035
Mitat
Korkeus: 50 mm
Syvyys: 95 mm
Sopii:
Leveys: 482,6 mm
Sopii leveydelle
482,6 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,23 kg
Bruttopaino
0,291 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604