Kaapelien vedonpoistokiskot kytkentäpaneeliin

Til.nro: DK 7611000

Saapuvien ja lähtevien data-johtojen vedonpoistoon, valinnaisesti jousiliittimillä kaapelin suojapunoksen asennukseen ja johtavaan liitokseen.

Til.nro:
DK 7611000
Rakenne
Jousiliittimet kaapelin suojapunoksen johtavaan liitokseen
Tuotekuvaus
Saapuvien ja lähtevien data-johtojen vedonpoistoon. Valinnaisesti jousiliittimillä kaapelin suojapunoksen asennukseen ja johtavaan liitokseen. Paneelin kiinnityspultit muodostavat yhteyden kytkentäpaneeliin.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm, sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,52 kg
Bruttopaino
0,629 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604