Valokaapelin ohjaussanka

Til.nro: DK 7116500

Valokuitujen ristikytkentä- tai hyppykaapelien sijoittamiseksi sisärungon uriin, kuminauha pitää erilaisia, enint. Ø 4,5 mm:n valokaapeleita.

Til.nro:
DK 7116500
Tuotekuvaus
Ristikytkentä- tai hyppykaapelit sijoitetaan tuen sisäosan uriin. Kumikiinnike pitää valokuitukaapelit urissaan Ø 4,5 mm paksuuteen asti. Erikoisrakenne takaa vedonpoiston ja taivutussäteen.
Toimintotapa
Mukana toimitettavat kiinnityskulmat ovat yleiskäyttöisiä. Eri asennusasennoissa LWL-kaapelit voi johtaa kaikkiin suuntiin kytkentäpaneelissa: sivuttain suoraan kytkentäpaneeliin, kytkentäpaneelin eteen, sivuttain kytkentäpaneelin viereen ja taakse.
Materiaali
2 K -muovi
Väri
Ulkopuoli RAL 7035
Sisäosa: RAL 9005
Toimitus
2 ohjaustukea
2 kuminauhaa
Rivityssarja
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Pituus: 120 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,48 kg
Bruttopaino
0,488 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177125025
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kuituoptiset vaihtorenkaat, L: 120 mm, Kaapeli-Ø 4,5 mm:iin asti.