Kaapelihylly TS8:lle

Tuotenumero: DK 7827.050

Kaapelien ohjaukseen kahden 19"-tason väliin kaappiriveissä (kaapin leveys 800 mm, profiilikiskot asennettu keskelle), sopii L-muotoisiin ja taivutettuihin profiilikiskoihin.

Tuotenumero:
DK 7827.050
Tuotekuvaus
Kaapelien ohjaukseen kahden 19 tuuman tason väliin kaappiriveissä (kaapin leveys 800 mm, profiilikiskot asennettu keskelle). Sopii L-muotoisille ja taivutetuille profiilikiskoille.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,22 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604