Ylipitkien kaapelien pidike

Til.nro: DK 7220500

Kiinnitetään kaapin takaseinään tai sivulle verkkokaappeihin.

Til.nro:
DK 7220500
Tuotekuvaus
Kiinnitetään kaapin takaseinään tai sivulle verkkokaappeihin. Pidike voidaan kiinnittää kaikkiin syvyyssuuntaisiin tukiin tai kiskoihin 25 mm rasterissa, kiinnitysmitta 150 mm.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 151 mm
Syvyys: 75 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,56 kg
Bruttopaino
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177221659
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Ylimääräinen kaapelipidike, LxKxS: 280x151x75 mm, 25 mm:n jakokuviota varten, kiinnitysmitat: 150 mm
Dokumentaatiot
Info sheet