- Til.nro:
- DK 7111210
- Rakenne
- Taivutettu kiinnitys: Profiilikiskoihin ja asennuskehykseen. Vaakasuora, U-suunnassa jaettu kaapelien ohjaus jakotasoon.
- Tuotekuvaus
- Kokonaisten kaapelinippujen järjestelmälliseen ohjaukseen. Kaapelipuolat voidaan kiinnittää kaapin eri kohtiin.
- Käyttöalueet
- Vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen jakotason sisäpuolella. Avoimen kiinnitysrei'ityksen ansiosta voidaan pujottaa myös jälkikäteen asennustason 19":n järjestelmärei'itykseen ja kiinnittää asennettujen komponenttien kiinnitysruuvien avulla.
- Materiaali
- Kannatinelementti: teräslevy
Kaapelinohjauspuolat, liitäntäkammat: Muovia, UL 94-V0
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Kaapelipuolat
Liitäntäkampa
- Number connection combs
- 5
- Ohje
- Yksittäiskammioiden koko (KxS) n. 34 x 100 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 1,08 kg
- Bruttopaino
- 1,18 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604