Kaapelikouru TS/TE-kaappeihin

Til.nro: DK 7827320

Kaapelivienneille erityisen paksuille pakkauksille.

Til.nro:
DK 7827320
Tuotekuvaus
Kaapelien vetämiseen erityisen tiiviisti pakatuissa kaapeissa (High Density -verkkosolmut), valokuitu- ja kuparikaapeleille. Suuri tilavuus. Monipuoliset mahdollisuudet kaapelien ohjaukseen, vedonpoistoon, kanavointiin ja poikittaiskaapelointiin ovat edellytys maksimaaliseen porttitiheyteen, kun tilaa on vähän. Kaapelien ohjaus yksittäisen U:n tarkkuudella mahdollistaa lisäkaapeloinnin kytkentäkenttien avulla jakotason sisällä ja jokaisen U:n varustamisen liitäntäpisteillä. Porttitiheys kasvaa jopa 50 %. Molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy mahdollistaa aina helpon käsiteltävyyden. Kaapeliniput pysyvät erillään irrotettavien poikittaiskappaleiden avulla, jotka estävät myös niiden ulosputoamisen. Asennus on mahdollista niin sivuttain asennuskiskoihin kuin myös profiilikiskoihin ja 19 tuuman jakotason asennuskehykseen. Toisen kourun kiinnitys selät vastakkain on tarvittaessa toteutettavissa.
Materiaali
Kaapelikouru: Teräslevy, maalattu
Kaapelinohjauselementit: Muovi
Etupuolen peitelevy: Alumiini, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. saranoidun etupuolen peitelevyn
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Käytettäessä kanavaa yhdessä 19":n asennuskehyksen ja TS 8:n kanssa kaapelikanavan kohdalla oleva sisempi asennustaso ei ole käytettävissä. Kourun sisälle voidaan kiinnittää lisäpitimiä ylimääräisille kaapeleille ja järjestelmällistä kaapelien ohjausta varten.
Mitat
Leveys: 95 mm
Syvyys: 235 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,137 kg
Bruttopaino
8,565 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604