- Til.nro:
- DK 7158035
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ohjaustilan yläreuna on varustettu aukotuksilla kytkentäkaapelien sisäänvientiä varten. Paneelin pikalukoilla varustettu etureuna voidaan kääntää alas, jotta kaapeleita on helppo käsitellä. Kaapelit viedään paneelin takaa harjaslaipalla varustetun läpiviennin kautta.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Depth of bars
- 55 mm
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,684 kg
- Bruttopaino
- 1,746 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
-
DK-ohjauspaneeli 2U RAL7035