Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Til.nro: DK 7149035

Ohjauskaapelin kiinnitykseen.

Til.nro:
DK 7149035
Tuotekuvaus
Ohjauskaapelin kiinnitykseen.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 100 mm
Korkeusyksiköt
3 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,994 kg
Bruttopaino
2,194 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604