Kaapelikaukalo, 2 U

Til.nro: DK 7269235

Valokuitu- ja kuparijohtimen kiinnittämiseen, kytkentäpaneelista lähtevät kuidut asetetaan kaukaloon ja voidaan jakaa sivuille.

Til.nro:
DK 7269235
Tuotekuvaus
Valokuitu- ja kuparikaapelien sivuttaiseen ohjaukseen ja jakoon. Katon alueelta tulevat kaapelit voidaan näin ohjata kaapin yläosassa sivuille profiilikiskoihin.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Mitat
Syvyys: 85 mm
Korkeusyksiköt
2 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,96 kg
Bruttopaino
1,16 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelinohjauspaneeli 2U