Kaapelinohjaus 482,6 mm:n (19":n) tasoon Vedonpoistosangat suurille kääntökehyksille ja Data Rackille

Til.nro: DK 7016120

Suurille kääntökehyksille ja Data Rackille sekä DK-TS profiilikiskoille.

Til.nro:
DK 7016120
Rakenne
Vedonpoistosangat Data Rackille ja suurille kääntökehyksille
Tuotekuvaus
Vedonpoistosangat asennetaan kehyksen taakse, kaapelien vedonpoisto tapahtuu 250 mm:n verran 482,6 mm:n (19") asennustason takana.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 250 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
3,96 kg
Bruttopaino
4,159 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604