- Til.nro:
- TX 5502140
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
- Integroitu monitoimireikä kaapelinohjauselementtien kiinnitykseen
- Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE -rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 47 U
- Sopii:
- Kaappityyppi: TX Colocation Rack
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 6 kg
- Bruttopaino
- 9 kg
- Tullitariffinimike
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Tuotekuvaus
- TX Colo PDU-/kaapelihylly, 47 U