Kaapelinohjaus 482,6 mm:n (19":n) tasoon

Til.nro: DK 7016100

Kiinnitykseen kaikkien 482,6 mm (19")-tasojen väliin, nippusiteille.

Til.nro:
DK 7016100
Rakenne
C-profiilikisko
Tuotekuvaus
Kiinnitys kaikkien 482,6 mm:n (19") tasojen väliin, nippusiteille ja kaarikiinnikkeille.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
2,13 kg
Bruttopaino
2,311 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
DK C-profiilikiskot 482,6mm 6kpl