- Til.nro:
- DK 7016110
- Rakenne
- Kaapelien vedonpoistokiskot
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys kaikkien 482,6 mm:n (19") tasojen väliin, nippusiteille ja kaarikiinnikkeille.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,152 kg
- Bruttopaino
- 1,328 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
-
DK-vedonpoistokisko 482,6mm 6kpl