Ohjauspaneeli muovisangoilla

Til.nro: DK 7255035

Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.

Til.nro:
DK 7255035
Tuotekuvaus
Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
Materiaali
Paneeli: Teräslevy
Sanka: Polykarbonaatti
Sanka: Polykarbonaatti
Toimitus
Ohjauspaneeli
Kaapelinohjaussangat (toimitetaan irrallaan)
Ohje
Ilmoitetut mitat ovat ulkomittoja.
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Sankamitat
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,43 kg
Bruttopaino
0,511 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604