Tämä tuote poistuu: 30.12.2021
- Til.nro:
- DK 7044.153
- Tuotekuvaus
- CAT 6 ‑kasetit täydellisen Network Cable Organizer ‑järjestelmän omaan konfigurointiin ja Network Cable Organizer ‑asennusrungon omaan varusteluun.
- Käyttöalueet
- Network Cable Organizer
- Asennuskehys
- Materiaali
- Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM)
- Väri
- Kaapeli: vihreä
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,75 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Tullitariffinimike
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
- Dokumentaatiot
- Ohjeet