Täydellinen CAT 6 -järjestelmä Network Cable Organizeriin

Tuotenumero: DK 7044.120

Täydellinen Network Cable Organizer ‑järjestelmä mullistaa kaikkien verkkokaappien kaapeloinnin 800 mm:n syvyydestä alkaen. Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla.

Tuotenumero:
DK 7044.120
Tuotekuvaus
Modernit verkkoinfrastruktuurit ovat riippuvaisia kaapeloinnin korkeasta suorituskyvystä ja mahdollisimman laajasta joustavuudesta. Tärkeä tekijä tämän saavuttamisessa on Network Cable Organizer (NCO). Vahva 1 U:n asennusrunko on valmiiksi varusteltu 24 kaapelikasetilla ja muuttaa vallankumouksellisella tavalla klassisen kaapelointirakenteen 8 kertaa nopeamman asennuksen ansiosta.
Hyödyt
Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella
Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla
Jokainen kaapeli on testattu sataprosenttisesti ja sen mukana toimitetaan vastaava mittausluettelo
Pääsy etuoven puolelta – soveltuu myös jälkiasennettavaksi 800 mm syvyydestä alkaen
Tekniset tiedot
CAT 6 -kaapeli STP
2 x RJ 45 ‑pistoketta / kaapeli
Suojattu RJ 45 ‑pistoke, jossa kullatut navat
Käytettävissä olevan kaapelin pituus kasettia kohti: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % kupari, 250 MHz
Käyttöalueet
Voi asentaa kaikkiin verkkotelineisiin 800 mm:n syvyydestä alkaen
Toimintotapa
Kiinnitys 19":n etu- ja takakiskoon
Materiaali
Asennuskehys: Teräslevy
Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM)
Väri
Asennuskehys: RAL 9005
Kaapeli: sininen
Toimitus
Täydellinen CAT 6 -järjestelmä
24 CAT 6 -kasettia
Asennussarja
Sis. kiinnitystarvikkeet
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 600 mm
Käyttölämpötila-alue
10 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
95 %
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177917224
ECLASS 8.0
27189265
Tuotekuvaus
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: blue, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Dokumentaatiot
Ohjeet