Tämä tuote poistuu: 14.12.2021
- Til.nro:
- DK 7044010
- Rakenne
- Tuote on konfiguroitavissa, toiminnot valittavissa
- Tuotekuvaus
- Tukeva 1 HE ‑asennusrunko 24 kaapelikasetille Network Cable Organizerin yksilölliseen määritykseen.
- Hyödyt
- Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella
- Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla
- Pääsy etuoven puolelta – soveltuu myös jälkiasennettavaksi 800 mm syvyydestä alkaen
- Käyttöalueet
- Voi asentaa kaikkiin verkkotelineisiin 800 mm:n syvyydestä alkaen
- Kiinnitys 19":n etu- ja takakiskoon
- Materiaali
- Asennuskehys: Teräslevy
- Väri
- Asennuskehys: RAL 9005
- Toimitus
- Tukeva 1 HE ‑asennusrunko teräslevystä 24 kaapelikasetille
Asennussarja
Sis. kiinnitystarvikkeet - Number cassettes max
- 24
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 600 mm - Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 95 %
- Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,56 kg
- Bruttopaino
- 3,96 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet