Tämä tuote poistuu: 30.12.2021
- Til.nro:
- DK 7044.230
- Tuotekuvaus
- LWL-kasetit Network Cable Organizer -asennusrunkoon.
- Hyödyt
- Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla
- Jokainen kaapeli on testattu sataprosenttisesti ja sen mukana toimitetaan vastaava mittausluettelo
- Varma lukitus - jokaiseen kaapelikasettiin kuuluu kaapelikiinnitys, joka säästää kaapelia mekaaniselta rasitukselta
- Materiaali
- Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM)
- Väri
- Kaapeli: aqua
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,75 kg
- Tullitariffinimike
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
- Dokumentaatiot
- Ohjeet