Kaapeliläpivientilevyt Asennetaan TS-, SE- ja PC-kaappeihin

Til.nro: SZ 8800060

Turvallinen kaapelien läpivienti. Asennetaan vakiopohjalevyn sijaan.

Til.nro:
SZ 8800060
Tuotekuvaus
Turvallinen kaapeliläpivienti kaapeliläpivientiputken yhteydessä, pistokeläpivientiputket. Asennetaan vakiomallisen pohjalevyn sijasta.
Hyödyt
Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on eri.
Kaapin symmetrisyys mahdollistaa läpivientilevyjen asentamisen pohjalevyjen tapaan rinnakkain myös kaapin syvyyssuuntaan, oikealle ja vasemmalle puolelle.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Aukotusten määrä
5
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 600 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: PC
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,874 kg
Bruttopaino
1,074 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212466
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SZ kaapelien läpivientilevy L=600mm 2kpl