Turvallinen kaapelien läpivienti. Asennetaan vakiopohjalevyn sijaan.
- Til.nro:
- SZ 8800080
- Tuotekuvaus
- Turvallinen kaapeliläpivienti kaapeliläpivientiputken yhteydessä, pistokeläpivientiputket. Asennetaan vakiomallisen pohjalevyn sijasta.
- Hyödyt
- Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on eri.
- Kaapin symmetrisyys mahdollistaa läpivientilevyjen asentamisen pohjalevyjen tapaan rinnakkain myös kaapin syvyyssuuntaan, oikealle ja vasemmalle puolelle.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Aukotusten määrä
- 8
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 800 mm
Kaappityyppi: SE - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,228 kg
- Bruttopaino
- 1,46 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SZ kaapelien läpivientilevy L=800mm 2kpl