Kaapeliläpivientilevyt Asennetaan TS- ja SE-kaappeihin

Til.nro: SZ 8800120

Turvallinen kaapelien läpivienti. Asennetaan vakiopohjalevyn sijaan.

Til.nro:
SZ 8800120
Tuotekuvaus
Turvallinen kaapeliläpivienti kaapeliläpivientiputken yhteydessä, pistokeläpivientiputket. Asennetaan vakiomallisen pohjalevyn sijasta.
Hyödyt
Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on eri.
Kaapin symmetrisyys mahdollistaa läpivientilevyjen asentamisen pohjalevyjen tapaan rinnakkain myös kaapin syvyyssuuntaan, oikealle ja vasemmalle puolelle.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Aukotusten määrä
6
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 1.200 mm
Kaappityyppi: SE
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,976 kg
Bruttopaino
2,174 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SZ kaapelien läpivientilevy L=1200mm 2kp