Profili kiinnitetään suoraan pohjalevyihin. Näin kaapelit voidaan ohjata suoraan kaapelien vedonpoistokiskoon, kun asennuslevy asennetaan suosittuun asennuspaikkaan. Yhdessä kaapelien vedonpoistokiskon kanssa saadaan ihanteellinen sovitus kaapelien läpiviennin ja asennuslevyn välille.
- Til.nro:
- VX 8618800
- Hyödyt
- Helppo asentaa
- Tiivistys koko pinnalla
- Kaappiin vedettyjen kaapelien hyvä tiiviys
- Käyttöalueet
- Kiinnitetään kaapin pohjalevyyn.
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Tiiviste: PU-vaahto
Poikkileikkaus: 30 x 25 mm - Toimitus
- Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
- Ohje
- Tarvitaan 2 kappaletta/kaapelien läpivientikohta
- 1000 mm tai leveämmissä kaapeissa lattiaryhmä on jaettu leveyssuunnassa kahteen osaan. Näissä voidaan käyttää kahta kaapelien läpivientiä (vasemmalla/oikealla)
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,16 kg
- Bruttopaino
- 0,167 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177922747
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- VX läpivientiprofiili keskelle, leveydelle 600 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet