- Til.nro:
- VX 8618810
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon.
- Hyödyt
- Helppo asentaa
- Tiivistys koko pinnalla
- Kaappiin vedettyjen kaapelien hyvä tiiviys
- Käyttöalueet
- Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon
- Materiaali
- Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Tiiviste: PU-vaahto
Poikkileikkaus: 30 x 25 mm
- Toimitus
- Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
- Ohje
- Tarvitaan 2 kappaletta/kaapelien läpivientikohta
- 1000 mm tai leveämmissä kaapeissa lattiaryhmä on jaettu leveyssuunnassa kahteen osaan. Näissä voidaan käyttää kahta kaapelien läpivientiä (vasemmalla/oikealla)
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti
Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,16 kg
- Bruttopaino
- 0,18 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177922792
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
-
VX-kaapelien lハpivientiprofiili,taakse,kun L:600mm