- Til.nro:
- SR 7063000
- Tuotekuvaus
- Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm (19") komponenttien tukemiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 50 kg, staattinen kuorma
- Ohje tilausnumerosta
- Sivuttainen uumakorkeus 72 mm
- Tukipinta
- Leveys: 55 mm
Syvyys: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,486 kg
- Bruttopaino
- 0,583 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261